Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] Nylon
Verwendet werden die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport von Objekten. Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UWBSD-75 |
UWBSD-100 |
UWBSD-130 |
UWBSD-150 |
UWBSD-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.65 € | 1 | 22 Arbeitstage | 75 | 26 | 10 | 39 | ||
93.29 € | 1 | 22 Arbeitstage | 100 | 30 | 12 | 42 | ||
109.78 € | 1 | 22 Arbeitstage | 130 | 30 | 20 | 52 | ||
123.99 € | 1 | 22 Arbeitstage | 150 | 30 | 20 | 55 | ||
182.38 € | 1 | 22 Arbeitstage | 200 | 34 | 20 | 55 |
Loading...
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | Nylon | Lager | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften