Transporträder / F-50, TF-65 / Eisen Rad

Transporträder / F-50, TF-65 / Eisen Rad

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] duktiles Gusseisen



Die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff duktiles Gusseisen verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-50
TF-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)

24.95 €

1 5 Arbeitstage 502710

29.94 €

1 10 Arbeitstage 652512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Eisen Nabenbreite(mm) 29
Lager Verfügbar

Technischer Support