PC-Modell, statisches aktuelles Modell / Räder aus Polybutadien-Gummi

PC-Modell, statisches aktuelles Modell / Räder aus Polybutadien-Gummi
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A series boasting wheels that run smoothly and quietly. Features a tire made from polybutadiene rubber, which possesses high rebound resilience and excellent low temperature properties, as well as little internal heat generation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-100
PC-125
PC-151
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

14.41 €

7.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100321042

21.16 €

1 9 Arbeitstage 125381253

25.93 €

1 9 Arbeitstage 150381253

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Lager Verfügbar

Technischer Support