Konfigurierbar in [Ausführung] Radfarbe: grau | Radfarbe: schwarz | Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Verwendet werden die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport von Objekten. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61/2X2-3HL-BLACK |
61/2X2-3HL-GRAY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radspezifikationen – Farben | |
---|---|---|---|---|---|
60.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Radfarbe: Schwarz | ||
60.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Radfarbe: Grau |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Rad-Ø außen(mm) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 53 | Bohrungs-Ø(mm) | 12 | Nabenbreite(mm) | 63 |
Lager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikationen – Farben
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften