Transporträder / 2.00-4HL / Luftbereifung

Transporträder / 2.00-4HL / Luftbereifung

Konfigurierbar in [Ausführung] Radfarbe: grau | Radfarbe: schwarz | Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Verwendet werden die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport von Objekten. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2.00-4HL-BLACK
2.00-4HL-GRAY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radspezifikationen – Farben

80.33 €

1 9 Arbeitstage Radfarbe: Schwarz

80.33 €

1 9 Arbeitstage Radfarbe: Grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Rad-Ø außen(mm) 210
Radbreite(mm) 50 Bohrungs-Ø(mm) 20 Nabenbreite(mm) 52
Lager Verfügbar

Technischer Support