Reifen / 3.50‐5HL / Luftbereifung (Teilenummern)

Reifen / 3.50‐5HL / Luftbereifung
A tire that is filled with air. Runs smooth even on surfaces with a few steps or bumps thanks to its excellent elasticity. / Since it is filled with rubber instead of air, there is no need to worry about getting a flat tire, and it is also features superior and economy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3.50-5HL-AL
3.50-5HL-BS
3.50-5HL-FO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Radspezifikationen – Farben

224.15 €

1 9 Arbeitstage 28692Schlauchloser, massiver Reifen (selbstabdichtender Reifen)

103.21 €

1 9 Arbeitstage 29598Bridgestone Reifen eingesetzt

114.33 €

1 9 Arbeitstage 28698Verwendung von Reifen aus Übersee

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Radbreite(mm) 90
Bohrungs-Ø(mm) 25 Lager Verfügbar

Technischer Support