Hubventil, duktiles Gusseisen, Typ 10K, mit Flansch

Hubventil, duktiles Gusseisen, Typ 10K, mit Flansch
  • Mengenrabatt
A tough valve resistant to heat, corrosion abrasion resistance. Use in areas with vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-DGF-N-15A
10-DGF-N-20A
10-DGF-N-25A
10-DGF-N-32A
10-DGF-N-40A
10-DGF-N-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) L
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)

85.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)8512270

92.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)9512580

109.44 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)11014690

147.58 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)130160100

195.69 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)150180115

238.26 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)180198135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Absperrventil, Ausführung Standard
Betriebstemperaturbereich(°C) -10::220 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei -10 °C~+120 °C)(MPa) 1.4
Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Gas und Öl, pulsierende Strömung bei -10 °C~+220 °C)(MPa) 1.0

Technischer Support