Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
125E-BS-N-10A |
125E-BS-N-15A |
125E-BS-N-20A |
125E-BS-N-25A |
125E-BS-N-32A |
125E-BS-N-50A |
125E-BS-N-65A |
125E-BS-N-80A |
125E-BS-N-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | L (mm) | H (mm) | Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C) (MPa) | Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 42 | 75 | 1.2 | 0.9 | |
31.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 45 | 81 | 1.2 | 0.9 | |
40.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 50 | 90 | 1.2 | 0.9 | |
55.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 57 | 106 | 1.2 | 0.9 | |
76.81 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 61 | 119 | 1.2 | 0.9 | |
103.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 74 | 159 | 1.2 | 0.9 | ||
208.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 90 | 201 | 1.2 | 0.9 | ||
284.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 100 | 223 | 1.2 | 0.9 | ||
653.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | 4B (100A) | 140 | 302 | 1.0 | 0.6 |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | EN CC491K Äquiv. | Geeignetes Fluid | Wasser / Gesättigter Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 125 | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Runder Griff | Betriebstemperaturbereich(℃) | ::120 | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa)
Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften