Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
125S-BS-N-10A |
125S-BS-N-15A |
125S-BS-N-20A |
125S-BS-N-25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 43 | 87 | 48 | |
39.66 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 49 | 93 | 55 | |
55.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 53 | 111 | 63 | |
75.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 61 | 127 | 70 |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | JIS-CAC Bronzeguss | Geeignetes Fluid | Wasser / Gesättigter Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 125 | Absperrschieber, Ausführung | Mit Innengewinde | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Betriebstemperaturbereich(℃) | ::120 | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart | Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 1.2 |
Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) | 0.9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften