Absperrschieber, Einschraubausführung, Typ 125 - Bronze

Absperrschieber, Einschraubausführung, Typ 125 - Bronze
  • Mengenrabatt
A copper alloy with high mechanical strength and excellent pressure/corrosion resistance. Very cost-effective.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RH-N-10A
RH-N-15A
RH-N-20A
RH-N-25A
RH-N-32A
RH-N-40A
RH-N-50A
RH-N-65A
RH-N-80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) L
(mm)
H
(mm)

29.12 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)3874

31.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)4274

37.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)4787

52.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)5098

64.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)60119

95.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)63126

100.85 €

1 11 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)72154

178.71 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)82187

253.06 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)92204

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN CW617N Äquiv. Geeignetes Fluid Wasser / Gesättigter Dampf
Nenndruck Ausführung 125 Absperrschieber, Ausführung Mit Innengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(℃) ::120 Bedienverfahren Manuelle Betriebsart Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 1.2
Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) 0.9

Technischer Support