Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
150-BS-N-10A |
150-BS-N-15A |
150-BS-N-20A |
150-BS-N-25A |
150-BS-N-32A |
150-BS-N-40A |
150-BS-N-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | L (mm) | H (mm) | D1 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.22 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 43 | 87 | 48 | |
67.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 48 | 96 | 55 | |
87.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 53 | 112 | 63 | |
93.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 62 | 123 | 70 | ||
147.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 69 | 141 | 80 | ||
188.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 75 | 164 | 90 | ||
288.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 86 | 197 | 100 |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | JIS-CAC Bronzeguss | Geeignetes Fluid | Wasser / Gesättigter Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | Ausführung 150 | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Runder Griff | Betriebstemperaturbereich(℃) | ::120 | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 1.6 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (gesättigter Dampf)(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften