Ausführung 400 - Messing-Kugelventil zum Einschrauben, Ausführung 3

Ausführung 400 - Messing-Kugelventil zum Einschrauben, Ausführung 3
The fluid seal mechanism has no orientation, preventing piping mistakes. Sealing performance can be maintained for long periods of time.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RB-3N-8A
RB-3N-10A
RB-3N-20A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A) Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name) L
(mm)
H
(mm)

42.22 €

1 6 Arbeitstage 1/4B(8A)1/4B(8A)4030

43.40 €

1 6 Arbeitstage 3/8B(10A)3/8B(10A)4635

59.09 €

1 6 Arbeitstage 3/4B(20A)3/4B(20A)6848

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Lateral 3 Direction Grundwerkstoff EN CW617N Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Water / Air / Oil / Gas
Nenndruck 400 Type Kugelventil, Ausführung Standard bore Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Lever Anschlussform L-Port
Betriebstemperaturbereich(℃) ::150 Betriebsmethode Manual Operation Type Details of Maximum Allowable Pressure (Ordinary Temperature Water and Oil and Gas)(MPa) 2.75
Details of Maximum Allowable Pressure (Water and oil and gas which are 150°C or less)(MPa) 0.69

Technischer Support