Absperrschieber, Schraubbefestigung, J10K, Bronze (JIS B 2011)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J10-BSR-15A
J10-BSR-20A
J10-BSR-25A
J10-BSR-32A
J10-BSR-40A
J10-BSR-50A
J10-BSR-65A
J10-BSR-80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) L
(mm)
H
(mm)

57.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)55127

87.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)65152

94.01 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)70176

121.82 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)80219

139.75 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)90250

241.25 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)100291

403.64 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)120377

636.91 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)140441

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN CC491K Äquiv. Geeignetes Fluid Wasser
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Runder Griff Betriebstemperaturbereich(℃) -29::120 Bedienverfahren Manuelle Betriebsart
Angaben zum maximal zulässigen Druck (-29~100 °C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximal zulässigen Druck (bei 171 °C)(MPa) 1.0

Technischer Support