Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
J5-BG-15A |
J5-BG-20A |
J5-BG-25A |
J5-BG-32A |
J5-BG-40A |
J5-BG-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | L (mm) | H (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 60 | 91 | 63 | |
51.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 70 | 103 | 70 | |
70.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 80 | 112 | 80 | |
86.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 100 | 137 | 90 | ||
110.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 110 | 142 | 100 | ||
165.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 135 | 172 | 110 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CC491K Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 5K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Runder Griff | Betriebstemperaturbereich(°C) | -29::120 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Angaben zum maximal zulässigen Druck (-29~100 °C)(MPa) | 0.7 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (bei 159 °C)(MPa) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften