Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10L1-N-U-65A
Ventilmodell | Drosselventil | Haupteinheits-Material | EN-JS 1040 Äquiv. | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Öl / Gas / Gesättigter Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 5K/10K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Zwischenflansch | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) | 2 1/2B (65A) |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Zwischenflansch | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) | 2 1/2B (65A) | Griffform | Hebel |
Betriebstemperaturbereich(℃) | ::100 | L(mm) | 46 | H(mm) | 199 |
D1(φ) | 65 | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart | Werkstoff Schieber | EN 1.4308 Äquiv. |
Werkstoff Gummischicht | NBR | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hebel, 10K (gemeinsam mit 5K) Gusseisen mit Kugelgraphit, Wafer-Ausführung, Gummisitz, die Teilenummer ist 10L1-N-U-65A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10L1-N-U-65A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften