Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16-DN-N-15A |
16-DN-N-20A |
16-DN-N-25A |
16-DN-N-32A |
16-DN-N-40A |
16-DN-N-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
83.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
98.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
100.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
118.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
164.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
216.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Kolben-Rückschlagventil | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Gas | Nenndruck | 16K |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Duktiler Grauguss | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Max. zulässiger Druck(MPa) | 2.2 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (stationäre Strömung bei -10 °C~+120 °C)(MPa) | 2.2 | Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Öl und pulsierende Strömung bei -10 °C~+220 °C)(MPa) | 2.0 |
Angaben zum maximal zulässigen Druck (Gas bei -10 °C~220 °C)(MPa) | 1.6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften