Klasse 10 K - Rückschlagventil mit Klappe, Einschraubausführung (Teilenummern - CAD Download)

Klasse 10 K - Rückschlagventil mit Klappe, Einschraubausführung
Ventil aus Edelstahl Serie U. -Es kann für allgemeine Zwecke und Baumaschinen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UNS-N-15A
UNS-N-20A
UNS-N-32A
UNS-N-40A
UNS-N-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A) Steuerseite, Nenn-Ø Rohrgewinde Bezeichnung B (Bezeichnung A)

96.67 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

82.36 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

131.12 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

183.63 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

290.73 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf Nenndruck 10K
Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Max. zulässiger Druck(MPa) 1 Angaben zum maximal zulässigen Druck (Dampf, Luft, Gas, Öl, pulsierende Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 1.0

Technischer Support