Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.Teilenummer |
---|
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.) | Reguläre Versanddauer |
---|
35.03 € ( 41.69 € ) | 5 Werktage |
44.94 € ( 53.48 € ) | 7 Werktage |
46.36 € ( 55.17 € ) | 5 Werktage |
57.78 € ( 68.76 € ) | 5 Werktage |
54.79 €31.23 € ( 37.16 € ) | Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar |
91.77 € ( 109.21 € ) | 5 Werktage |
85.74 € ( 102.03 € ) | 8 Werktage |
97.85 € ( 116.44 € ) | 5 Werktage |
123.47 € ( 146.93 € ) | 8 Werktage |
130.26 € ( 155.01 € ) | 8 Werktage |
216.68 € ( 257.85 € ) | 8 Werktage |
288.52 € ( 343.34 € ) | 8 Werktage |
428.00 € ( 509.32 € ) | 8 Werktage |
529.84 € ( 630.51 € ) | 8 Werktage |
682.66 € ( 812.37 € ) | 8 Werktage |
1,025.15 € ( 1,219.93 € ) | 8 Werktage |
[Features]
· Holes for spring pins included can be machined in the l/2 position simultaneously with the shaft.
· To extend life, boots and oil pack should be used.
· When the shaft hole shape is B or T, please indicate new JIS key, or previous JIS key.
· With key groove processing, the spring pins are not included.