Standard-Modell, starke Ausführung, Modell BD

Standard-Modell, starke Ausführung, Modell BD
  • Mengenrabatt
[Features]
· High torque normal use.
· Material: S45C
· Holes for the spring pins included can be machined in the l/2 position simultaneously with the shaft.
· To extend life, boots and oil pack should be used.
· When the shaft hole shape is B or T, please indicate new JIS key, or previous JIS key.
· With key groove processing, spring pin is not included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BD-6-A-A
BD-8-A-A
BD-10-A-A
BD-12-A-A
BD-14-A-A
BD-16-A-A
BD-18-A-A
BD-22-A-A
BD-25-A-A
BD-30-A-A
BD-35-A-A
BD-40-A-A
BD-45-A-A
BD-50-A-A
BD-60-A-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Max. Drehzahl
(r/min)
Maximale Übertragungskapazität
(N▪m)

69.97 €

1 8 Arbeitstage 10612751,001 bis 2,00013006

74.26 €

1 8 Arbeitstage 10816861,001 bis 2,000110014

81.51 €

1 8 Arbeitstage 101020102301 bis 1,00095026

110.68 €

2 8 Arbeitstage 101224125301 bis 1,00078044

100.52 €

1 19 Arbeitstage 101428143301 bis 1,00068070

119.42 €

1 8 Arbeitstage 101632158301 bis 1,00060098

158.25 €

2 8 Arbeitstage 101836180301 bis 1,000530147

230.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102244200301 bis 1,000430265

309.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102550220301 bis 1,000390392

505.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103060275301 bis 1,000310588

630.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 103570310100~300270941

807.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 104080350100~3002301422

990.73 €

1 8 Arbeitstage 104590390100~3002102010

1,353.75 €

1 8 Arbeitstage 1050100426100~3001902648

2,011.72 €

1 8 Arbeitstage 1060120485100~3001604511

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardausführung Eigenschaft Hohes Drehmoment Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv.
Anwendung Standard Wellenbohrungsform und links (B, T nur JIS-Standards angegeben) A Wellenbohrungsform und rechts (B, T nur JIS-Standards angegeben) A
Q-Typ (Zerlegung) NA

Technischer Support