Stangenkopf Y-Modell (Teilenummern - CAD Download)

Stangenkopf Y-Modell
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Use for tension push power transmission mechanism in horizontal and vertical directions.
· Unichrome finish.
· Pin and washer are incorporated into Y type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Y-5
Y-6
Y-8
Y-10
Y-12
Y-14
Y-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
d

11.52 €

5.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020M 5X0,8

11.57 €

5.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1024M 6X1

13.09 €

6.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032M 8X1,25

15.19 €

6.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040M10X1,5

18.84 €

10.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1048M12X1,5

29.54 €

15.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1056M14X1,5

40.49 €

19.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1064M16X1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Wartungsartikel Grundwerkstoff EN 1.0718 äquiv. Anwendung Standard

Technischer Support