Lagergehäuse / T-Form / geschlitzt / Rillenkugellager / UPW

Lagergehäuse / T-Form / geschlitzt / Rillenkugellager / UPW
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Split-Clamp-Lagergehäuse aus Duralumin EN AW-2017 Equiv., die leicht fixieren können Lager, Wellen, etc., und ist kompatibel mit dem Außendurchmesser des Lagers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UPW-720
UPW-722
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)

84.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1020

84.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form T-Ausführung [L] Breite(mm) 52 Werkstoff - Gehäuse EN AW-2017‑Äquiv.
Oberflächenbehandlung NA Anzahl - Lager Einfach Ausführung - Lager Rillenkugellager
Sicherungsring NA

Technischer Support