U-förmiger Schmutzfänger, Serie SU-10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU-10-125A
SU-10-150A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Bezeichnung B (Bezeichnung A) Nenn-Ø Rohrflansch Steuerseite Bezeichnung B (Bezeichnung A)

7,223.67 €

1 10 Arbeitstage 5B (125A)5B (125A)

9,303.03 €

1 10 Arbeitstage 6B (150A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiges Strömungsmedium Wasser / Öl / Sonstige Form U-Form Grundwerkstoff Edelstahlguss
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flansch Steuerseite, Verbindungsausführung Flansch Max. Druck(MPa) 1.0
Maximale Temperatur(°C) 220 Filtersieb(Mesh) 60 Anschlussflansch JIS 10K FF-Flansch

Technischer Support