Kugelgelenk UB-10- / UB-11-Serie (Teilenummern - CAD Download)

Kugelgelenk UB-10- / UB-11-Serie
[Features]
· Capable of absorbing any displacement due to expansion/contraction, rotation, twisting of pipes, etc. simultaneously.
· Uses a unique type of packing for superior heat resistance, oil resistance, wear resistance, and corrosion resistance.
· Operating torque is minimal, so the strength of mount points can be small.
· Mounting points and guides can be small and reduced in number, contributing to cost savings.
· Strong against water hammer and shocks, with superior durability.
· SE-S007 mechanical modified suction pipe fitting confirms to (Air Conditioning and Health Engineering Society) standards (UB-1, 2, 11).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UB-11-50A
UB-11-65A
UB-11-80A
UB-11-100A
UB-11-125A
UB-11-150A
UB-11-200A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindenenn-Ø Name B (Name A)

997.72 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)

1,159.66 €

1 10 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

1,544.46 €

1 10 Arbeitstage 3B (80A)

2,130.13 €

1 10 Arbeitstage 4B (100A)

2,922.02 €

1 10 Arbeitstage 5B (125A)

3,663.27 €

1 10 Arbeitstage 6B (150A)

5,520.22 €

1 10 Arbeitstage 8B (200A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Kugelgelenk Geeignetes Fluid Dampf / Wasser / Öl / Luft Verbindungsteil, Ausführung Flansch
Verbindungsteil, Material Kohlenstoffstahl, Gussstahl Maximaler Betriebsdruck(MPa) 0.98

Technischer Support