Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EB-2J-20A |
EB-2J-25A |
EB-2J-32A |
EB-2J-40A |
EB-2J-50A |
EB-2J-65A |
EB-2J-80A |
EB-2J-100A |
EB-2J-125A |
EB-2J-150A |
EB-2J-200A |
EB-2J-250A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindenenn-Ø Name B (Name A) | |
---|---|---|---|---|---|
412.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
427.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
484.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
563.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2 (B40A) | ||
639.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
751.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
975.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
1,508.60 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4B (100A) | |
1,607.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5B (125A) | ||
2,257.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6B (150A) | ||
3,068.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8B (200A) | ||
3,594.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10B (250A) |
Loading...
Verbindungsart | Balgform | Geeignetes Fluid | Dampf / Wasser / Öl / Luft | Verbindungsteil, Ausführung | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Befeuchtetes Material | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Verbindungsteil, Material | Kohlenstoffstahl | Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 0.98 |
Anschlussflansch | JIS, 10K, Flansch | Maximale Längenausdehnung und -kontraktion(mm) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindenenn-Ø Name B (Name A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften