Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AF-F35-W200-1000 |
AF-F35-W400-1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtbreite (mm) | Befestigungsbohrungs-Abstand D | |
---|---|---|---|---|---|---|
308.02 € | 1 | 36 Arbeitstage | 200 | 75 | ||
396.37 € | 1 | 36 Arbeitstage | 400 | 175 |
Loading...
MAX. Nenngröße(mm) | 1000 | Nutzbarer Längenbereich(mm) | 100~1000 | Anzahl der Falten | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe h(mm) | 35 | Befestigungsbohrung-Anzahl N | 6 | Gewebewerkstoff | Gewebter Polyesterstoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtbreite(mm)
Befestigungsbohrungs-Abstand D
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften