Flach-Ausführung Faltenbalg CF-Serie

Flach-Ausführung Faltenbalg CF-Serie
The bellows main body has a triple structure, which makes it sturdy. The bellows has consistent expansion movement.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF25-W200-200
CF25-W200-300
CF25-W200-400
CF25-W300-400
CF25-W500-400
CF25-W800-900
CF35-W800-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMAX. Nenngröße
(mm)
Nutzbarer Längenbereich
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Höhe h
(mm)
Befestigungsbohrung-Anzahl N

160.10 €

1 41 Arbeitstage 1020040-200200252

138.98 €

1 41 Arbeitstage 1030040~300200252

166.81 €

1 41 Arbeitstage 1040050~400200252

228.03 €

1 41 Arbeitstage 1040050~400300253

325.42 €

1 41 Arbeitstage 1040050~400500253

758.82 €

1 41 Arbeitstage 10900100~900800254

402.63 €

1 41 Arbeitstage 1040040~400800354

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewebewerkstoff Nylongewebe, PET-Folie, CSM-Aluminium-Gewebe

Technischer Support