Rautenförmiges Flansch-Modell Exzenterrad Methoden rostfreier Edelstahl Silber Wirtschaftliche Serie

Rautenförmiges Flansch-Modell Exzenterrad Methoden rostfreier Edelstahl Silber Wirtschaftliche Serie
[Features]
· The bearing, fixed eccentric wheel, and bearing box are all made of corrosion-resistant stainless steel, making the product suitable for use with machinery that doesn't handle rust well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MUSFL000
MUSFL001
MUSFL002
MUSFL003
MUSFL004
MUSFL005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellendurchmesser (mm)
(mm)
H
(mm)

57.25 €

1 5 Arbeitstage 101060

78.21 €

1 5 Arbeitstage 101263

82.38 €

1 5 Arbeitstage 101567

85.56 €

1 5 Arbeitstage 101771

98.23 €

1 5 Arbeitstage 102090

108.00 €

1 5 Arbeitstage 102595

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Rautenflansch-Ausführung Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Exzenter Rad
Ausführung - Lagerblock Standard

Technischer Support