Zylinderschrauben, Kombischrauben mit Federring / 01000 Serie / Innensechskant【200-2,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Zylinderschrauben, Kombischrauben mit Federring / 01000 Serie / Innensechskant
Since a serrated conical disc spring washer is installed, this does not scratch fastened members like conventional spring washers.

[Features]
· A 12.9 high strength bolt with washer included.
· The bolt washer is also reinforced via special processing.
· Since a serrated conical disc spring washer is installed, this does not scratch fastened members like conventional spring washers.
· Stable thanks to the low torque coefficient.
· The serrated conical disc spring washer does not co-rotate with bolts, helping mitigate friction on the washer.
· The parts have been integrated.
· A washer is included in the bolt, so they can be handled as one part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
010003006
010003008
010003014
010003016
010003018
010003020
010003025
010004008
010004014
010004015
010004016
010004018
010004020
010004025
010005012
010005025
010006010
010006012
010006014
010006018
010006020
010008014
010008015
010008016
010008018
010008035
010010030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L oder I (mm) Steigung
(mm)

126.98 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10360.5

112.56 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10380.5

119.52 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 103140.5

123.14 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 103160.5

126.76 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 103180.5

129.66 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 103200.5

87.30 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 103250.5

114.73 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10480.7

121.97 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 104140.7

124.29 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 104150.7

126.76 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 104160.7

93.31 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 104180.7

98.49 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 104200.7

103.67 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 104250.7

55.90 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 105120.8

87.25 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 105250.8

110.15 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 106101

110.21 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 106121

92.48 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 106141

96.37 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 106181

99.28 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 106201

67.55 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 108141.25

68.50 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 108151.25

69.37 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 108161.25

70.62 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 108181.25

41.83 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 108351.25

59.04 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 1010301.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff EN 1.7220 äquiv. Oberflächenbehandlung Brüniert
Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Festigkeitsklasse (Stahl) 12.9 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Anwendung Standard

Technischer Support