Konfigurierbar in [Länge] 16 - 30 (mm) / [Material] Stahl / [Antriebsform] Sechsrund
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
050003016 |
050012025 |
050012030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L oder I (mm) (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 16 | 0.5 | |
1.78 € 1.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 25 | 1.75 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | 1.75 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | EN 1.7220 äquiv. | Montagebohrung, Form | Sechskantschrauben, hohl |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard | Festigkeitsklasse (Stahl) | 12.9 |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Schraubmodell | Vollgewinde |
Oberflächenbehandlung | Verwendbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L oder I (mm)(mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften