Kegelstopfen mit Innensechskant, Modell mit Vertiefung, B-Ausführung【1-100 Stk. pro Packung】

Kegelstopfen mit Innensechskant, Modell mit Vertiefung, B-Ausführung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The reference diameter position is closer to the upper surface of the plug than the JIS R thread and becomes flush with the female thread member when tightened. For general hydraulic pressure equipment. Hardness 32 to 42HRC product.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
919000005
919000010
919000020
919000030
919000040
919000060
919000100
919130005
919130010
919130020
919130030
919130040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (R) Länge ±0,4
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung

0.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/166[Stahl] Geschmiedeter Kohlenstoffstahl[Brüniert] Brüniert

0.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/87[Stahl] Geschmiedeter Kohlenstoffstahl[Brüniert] Brüniert

0.48 €

1 5 Arbeitstage 101/49[Stahl] Geschmiedeter Kohlenstoffstahl[Brüniert] Brüniert

0.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/810[Stahl] Geschmiedeter Kohlenstoffstahl[Brüniert] Brüniert

63.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 23 Arbeitstage 101/212[Stahl] Geschmiedeter Kohlenstoffstahl[Brüniert] Brüniert

50.47 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 103/414[Stahl] Geschmiedeter Kohlenstoffstahl[Brüniert] Brüniert

101.63 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10116.5[Stahl] EN 1.1158 äquiv.[Brüniert] Brüniert

0.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/166[Stahl] Geschmiedeter Kohlenstoffstahl[Chromatiert] Chromatiert (III-wertig)

0.72 €

0.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/87[Stahl] Geschmiedeter Kohlenstoffstahl[Chromatiert] Chromatiert (III-wertig)

0.74 €

0.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/49[Stahl] Geschmiedeter Kohlenstoffstahl[Chromatiert] Chromatiert (III-wertig)

0.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103/810[Stahl] Geschmiedeter Kohlenstoffstahl[Chromatiert] Chromatiert (III-wertig)

1.27 €

0.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/212[Stahl] Geschmiedeter Kohlenstoffstahl[Chromatiert] Chromatiert (III-wertig)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Standard Montagebohrungsform Innensechskant Zum Einschrauben Senkkopfstecker

Technischer Support