Eck-Winkelscharniere / B-521 / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / blank

Eck-Winkelscharniere / B-521 / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / blank
  • Sonderpreis
Same size also available in stainless steel. Refer to B-1521

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-521-1(BA-71)

Teilenummer
B-521-1(BA-71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.79 €

1.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 70 [W] Breite(mm) 22
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 3.2
Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung NA Produktcode 11779

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-521 / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / blank, die Teilenummer ist B-521-1(BA-71).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-521-1(BA-71).

Technischer Support