Eck-Winkelscharniere / B-556 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert

Eck-Winkelscharniere / B-556 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert
  • Mengenrabatt
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Length L (mm): 104
· Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
· Surface finish: zinc plating chromate treatment
· Width W (mm): 38
· Plate thickness t (mm): 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-556

Teilenummer
B-556
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 104 [W] Breite(mm) 38
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 4
Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung NA Produktcode 10507

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-556 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert, die Teilenummer ist B-556.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-556.

Technischer Support