Eck-Steckscharniere / FB-718 / Kegelsenkungen / Zink / verchromt

Eck-Steckscharniere / FB-718 / Kegelsenkungen / Zink / verchromt
  • Mengenrabatt
General-purpose type that is easy to use and has depth. Sturdy and durable construction.
Comes with a nylon washer that makes operation very smooth. For both left hand and right hand use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FB-718

Teilenummer
FB-718
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt [L] Länge(mm) 100 [W] Breite(mm) 25
Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Verchromt Plattendicke t(mm) 10
Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 61019

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Steckscharniere / FB-718 / Kegelsenkungen / Zink / verchromt, die Teilenummer ist FB-718.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-718.

Technischer Support