Serverscharniere / B-142 / Stahl / zinkchromatiert

Serverscharniere / B-142 / Stahl / zinkchromatiert
  • Sonderpreis
[Features]
· The hinge pin can be easily pulled out, making the door easily detachable.
· In this mechanism a pin is held by a spring, which makes it resistant to vibration.
· Left / right dual use type (change to left specification by rearranging the pins)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-142

Teilenummer
B-142
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.54 €

3.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 114.5 [W] Breite(mm) 22
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 2.3
Wellendurchmesser φD(mm) 6 Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 13045

Sie befinden sich auf der Seite für Serverscharniere / B-142 / Stahl / zinkchromatiert, die Teilenummer ist B-142.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-142.

Technischer Support