Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-1520-A-1 |
B-1520-A-2 |
B-1520-A-3 |
B-1520-A-4 |
B-1520-A-5 |
B-1520-A-6 |
B-1520-A-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Gesamtlänge (mm) | H1 (mm) | H2 (Edelstahl) (mm) | (EN 1.0330 Äquiv.) (mm) | Plattendicke t (mm) | Wellendurchmesser φD (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 17 | 45 | 15 | 5.0 | 4.8 | 2 | 5 | 12767 | ||
7.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 17 | 65 | 15 | 5.0 | 4.8 | 2 | 5 | 12768 | |
11.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 19 | 70 | 16 | 5.9 | 5.7 | 3 | 6 | 12770 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 80 | 19 | 85 | 16 | 5.9 | 5.7 | 3 | 6 | 12771 | |
10.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 80 | 21 | 85 | 15 | 4.9 | 4.7 | 3 | 6 | 12774 | ||
11.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 21 | 85 | 18 | 4.9 | 4.7 | 3 | 6 | 12776 | ||
11.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 21 | 85 | 18 | 7.0 | 6.7 | 3 | 6 | 12780 |
Loading...
Ausführung | Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier | Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Textil |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Gesamtlänge(mm)
H1(mm)
H2 (Edelstahl)(mm)
(EN 1.0330 Äquiv.)(mm)
Plattendicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften