Eck-Winkelscharniere / B-1535 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank

Eck-Winkelscharniere / B-1535 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank
  • Mengenrabatt
[Merkmale] L-förmiges Scharnier kann durch Schweißen von gleichem Winkelstahl passend zum Gehäuse verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1535-1
B-1535-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFührungsschiene Länge L1
(mm)
Produktcode

11.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103012845

11.50 €

1 6 Arbeitstage 101512846

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 80 [W] Breite(mm) 30
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 3
Wellendurchmesser φD(mm) 5 Montagebohrung NA

Technischer Support