Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-1542-B
Ausführung | Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier | [L] Länge(mm) | 100 | [W] Breite(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Textil | Plattendicke t(mm) | 3 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 8 | Montagebohrung | NA | Produktcode | 12849 |
Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-1542-B / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank, die Teilenummer ist B-1542-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1542-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften