Eck-Winkelscharniere / B-1540 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank

Eck-Winkelscharniere / B-1540 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Fabric

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1540-1
B-1540-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Produktcode

9.46 €

1 5 Arbeitstage 106018.5212994

18.16 €

1 6 Arbeitstage 107022.5312995

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil
Wellendurchmesser φD(mm) 5 Montagebohrung NA

Technischer Support