Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-1800-A
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Standardausführung | [L] Länge(mm) | 92 |
---|---|---|---|---|---|
[W] Breite(mm) | 132 | Oberflächenbehandlung | Polierte Spiegelfläche | Plattendicke t(mm) | 4 |
Montagebohrung | Durchgangsbohrung | Produktcode | 13128 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / B-1800-A / Scharnierbolzen verdeckt / Edelstahl (massiv), die Teilenummer ist B-1800-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1800-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften