Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-1046-G-1 |
B-1046-G-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 51 | 38 | 13270 | ||
4.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 38 | 32 | 13273 |
Loading...
Ausführung | Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier | Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Gleitschliff |
---|---|---|---|---|---|
Plattendicke t(mm) | 1.5 | Wellendurchmesser φD(mm) | 3 | Montagebohrung | Durchgangsbohrung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften