Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-1147
Ausführung | Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier | [L] Länge(mm) | 100 | [W] Breite(mm) | 79 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Gleitschliff | Plattendicke t(mm) | 2 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 4 | Montagebohrung | Durchgangsbohrung | Produktcode | 11539 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stufenscharniere / B-1147 / Langlöcher / Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / feingeschliffen, die Teilenummer ist B-1147.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1147.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften