Tür-Flügelscharniere / B-1810 / Kegelsenkungen / demontierbar / gerollt / 180°, 270° / Edelstahlblech / trommelpoliert

Tür-Flügelscharniere / B-1810 / Kegelsenkungen / demontierbar / gerollt / 180°, 270° / Edelstahlblech / trommelpoliert
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Ideal for small and medium size doors.
· Left and right combination type (pin rearrangement).
· 180° opening (B-1810-1).
· 270° opening (B-1810-2)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1810-1
B-1810-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[W] Breite
(mm)
Produktcode

63.79 €

1 6 Arbeitstage 107212707

66.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108712708

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung [L] Länge(mm) 150 Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)
Oberflächenbehandlung Gleitschliff Plattendicke t(mm) 4 Wellendurchmesser φD(mm) 8
Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support