Klappen-Beschlagscharniere / B-1117 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert

Klappen-Beschlagscharniere / B-1117 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert
[Features]
· It is made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1117

Teilenummer
B-1117
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.95 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schrankscharnier [L] Länge(mm) 75 [W] Breite(mm) 12
Oberflächenbehandlung Gleitschliff Plattendicke t(mm) 3 Montagebohrung Durchgangsbohrung
Produktcode 10746

Sie befinden sich auf der Seite für Klappen-Beschlagscharniere / B-1117 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert, die Teilenummer ist B-1117.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1117.

Technischer Support