Flachscharniere / B-1224 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert

Flachscharniere / B-1224 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert
Stainless steel, excellent in corrosion resistance, SUS316, is used for blades.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1224

Teilenummer
B-1224
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.47 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [L] Länge(mm) 36
[W] Breite(mm) 48 Oberflächenbehandlung Gleitschliff Plattendicke t(mm) 2
Wellendurchmesser φD(mm) 5 Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 11508

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / B-1224 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert, die Teilenummer ist B-1224.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1224.

Technischer Support