Stufenscharniere / B-1231 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert

Stufenscharniere / B-1231 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert
Stainless steel, excellent in corrosion resistance, SUS316, is used for blades.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1231

Teilenummer
B-1231
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

8.31 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Parallel [L] Länge(mm) 50
[W] Breite(mm) 40 Oberflächenbehandlung Gleitschliff Plattendicke t(mm) 2
Wellendurchmesser φD(mm) 4 Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 11624

Sie befinden sich auf der Seite für Stufenscharniere / B-1231 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert, die Teilenummer ist B-1231.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1231.

Technischer Support