Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-1369
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Standardausführung | [L] Länge(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
[W] Breite(mm) | 50 | Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4401 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Gleitschliff |
Plattendicke t(mm) | 2 | Wellendurchmesser φD(mm) | 4 | Montagebohrung | Durchgangsbohrung |
Produktcode | 11914 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / B-1369 / Kegelsenkungen / gerollt / Edelstahlblech, seewasserbeständig / trommelpoliert, die Teilenummer ist B-1369.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1369.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften