Flachscharniere / B-1031 / ungelocht / asymetrisch, beidseitig rund / gerollt / Edelstahlblech / tuchpoliert

Flachscharniere / B-1031 / ungelocht / asymetrisch, beidseitig rund / gerollt / Edelstahlblech / tuchpoliert
  • Sonderpreis
[Features]
· It is made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1031-1
B-1031-2
B-1031-11
B-1031-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Bohrung Wellendurchmesser φD
(mm)
Montagebohrung Produktcode

13.96 €

1 6 Arbeitstage 501902.5NA5NA11473

8.24 €

4.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

401352NA4NA11474

15.27 €

1 6 Arbeitstage 501902.5Verfügbar5Durchgangsbohrung11475

10.91 €

1 6 Arbeitstage 401352Verfügbar4Durchgangsbohrung11476

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche

Technischer Support