Stufenscharniere / B-1567 / rostfreier Stahl / blank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1567

Teilenummer
B-1567
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.33 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 62 [W] Breite(mm) 62
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 2
Wellendurchmesser φD(mm) 4 Montagebohrung Einseitige Durchgangsbohrung Produktcode 12859

Sie befinden sich auf der Seite für Stufenscharniere / B-1567 / rostfreier Stahl / blank, die Teilenummer ist B-1567.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1567.

Technischer Support