Scharnier-Flachbänder / B-1808 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / blank

Scharnier-Flachbänder / B-1808 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / blank
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Langes Scharnier für Baumaschinen, speziell ausgerüstete Fahrzeuge, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1808-11
B-1808-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Breite
(mm)
Produktcode

62.57 €

35.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10011649

54.82 €

31.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7011650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Aluminiumscharniere, lang [L] Länge(mm) 1000
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 2
Wellendurchmesser φD(mm) 6 Montagebohrung NA

Technischer Support