Flachscharniere / B-1878 / ungelocht / Kante gebrochen / schweißbar / gerollt / Edelstahlblech / säurepassiviert

Flachscharniere / B-1878 / ungelocht / Kante gebrochen / schweißbar / gerollt / Edelstahlblech / säurepassiviert
[Features]
· Ideal heavy-duty hinge for truck deck. Welded.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Curled part is welded.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1878-1
B-1878-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

60.16 €

1 6 Arbeitstage 10911061611651

34.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

808841011652

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)
Oberflächenbehandlung Behandlung durch Beizen Montagebohrung NA

Technischer Support